Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Chiocciola singola cilindrica ZEM-E-S con guarnizione standard e gioco assiale standard
Diametro nominale d0 = 40
Passo P = 10 (destra)
Diametro della sfera Dw = 6
Numero di circuiti i = 4
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
40 x 10R x 6 - 4 |
Serie |
Serie standard |
Fattore di carico dinamico C [N] |
60000 |
Nota a piè di pagina fattore di carico dinamico C |
I fattori di carico sono validi solo per le classe di tolleranza T3 e T5. Per altre classi di tolleranza tener conto del fattore di correzione fac (vedi Note e informazioni tecniche generali, "Dati tecnici", Note tecniche). |
Velocità lineare massima consentita vmax (m/min) [m/min] |
38 |
Avvertenza nota a piè di pagina velocità massima ammissibile vmax |
Vedi "Fattore di velocità d0 • n" (vedi Avvertenze e informazioni tecniche generali, "Dati tecnici", Avvertenze tecniche), e "Velocità critica ncr" (vedi Note e informazioni tecniche generali, "Note per la progettazione") |
Temperatura di lavoro (min... max) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Temperatura di stoccaggio (min... max) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Direzione del passo |
Destra |
Tipo di chiocciola |
ZEM-E-S Chiocciola singola cilindrica |
Fattore di carico statico C0 [N] |
86400 |
Nota a piè di pagina fattore di carico statico C0 |
I fattori di carico sono validi solo per le classe di tolleranza T3 e T5. Per altre classi di tolleranza tener conto del fattore di correzione fac (vedi Note e informazioni tecniche generali, "Dati tecnici", Note tecniche). |
Nota a piè pagina temperatura di lavoro ammessa (min...max) |
Temperature di lavoro ammesse Le unità viti a sfere tollerano temperature con andamento costante di 80 °C e per breve tempo punte di 100 °C, misurate rispettivamente sulla superficie esterna della chiocciola. |
Peso [kg] |
1.14 |
Categoria |
A |
Massima temperatura di lavoro [°C] |
+80 |
Temperatura di magazzinaggio max [°C] |
+80 |
Temperatura di lavoro minima [°C] |
-10 |
Temperatura di magazzinaggio min [°C] |
-15 |
Dimensione B P9 [mm] |
5 |
Dimensione d1 [mm] |
38 |
Dimensione D1 g6 [mm] |
63 |
Dimensione d2 [mm] |
33.8 |
Dimensione D4 [mm] |
4 |
Dimensione L |
70 |
Dimensione L tolleranza [mm] |
±0.1 |
Dimensione L11 [mm] |
20 |
Dimensione L11 tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione L6 [mm] |
25 |
Dimensione L7 [mm] |
14 |
Dimensione T1 [mm] |
3 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |