Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Catena ad attrito statico VFplus 120, AZ=2-84
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Confezione |
1 |
Avviso materiale |
Maglia della catena: POM,Spina della catena: acciaio inossidabile 1.4301,Perno snodato: PA 66,Materiale di attrito adesivo: TPE, durezza Shore A 70 |
Forza [Fmax] [N] |
1250 |
Lunghezza [L] |
2898 |
Fornitura |
Catena: completa, incl. perno catena e perni snodati |
Grandezza [b] [mm] |
120 |
Nota |
Il materiale corrisponde ai requisiti della UE 10/2011 e FDA CFR 21,Numero di suddivisioni AZ = 2 ... 84: Catena ad attrito statico completa di maglie della catena piatte |
Indicazione per la consegna |
Catena: completamente montata |
Peso [kg] |
0 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998708 |
Link per il download |
---|
3D CAD |