Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Barra di guida LF6, L3000
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Stato alla consegna |
Barra singola in lunghezza standard |
Confezione |
20 |
Massa [m] |
0.22 |
Lunghezza [L] |
3000 |
Materiale |
Albero pieno VA, temprato per induzione, rettificato |
Indicazione per la consegna |
Non lubrificato, ingrassaggio in base alle istruzioni di montaggio 3 842 527 226 |
Peso [kg] |
1 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539414 |