Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Anello filettato GWR
Diametro M40 x 1,5
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per guide per manicotti a sfere |
Anelli filettati |
Diametro dell'albero d [mm] |
12 |
Coppia di serraggio [Nm] |
28 |
Massa m (g) [g] |
39.5 |
Peso [kg] |
0.05 |
Dimensione B [mm] |
8 |
Dimensione d [mm] |
25 |
Dimensione D1 [mm] |
22 |
Dimensione e [mm] |
33 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 7d61c841-4a2a-48ac-a5ed-d618f30361d1 |
Manuale d’uso | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |