Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Il compito principale delle pompe ad ingranaggi è quello di convertire energia meccanica (coppia e velocità di rotazione) in energia idraulica (portata e pressione). Per ridurre le perdite le pompe ad ingranaggi Rexroth sono progettate per essere estremamente efficienti. Questa efficienza è raggiunta tramite compensazione assiale della pressione sulle tenute ed alta precisione nelle lavorazioni meccaniche.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Portata volumetrica max. [l/min] |
38.5 |
Portata volumetrica max. PU2 [l/min] |
28.0 |
Grandezza nominale [cm³/rev] |
11 |
Grandezza nominale pompa 2 [cm³/rev] |
8 |
Pressione intermittente massima unità pompa 1 [bar] |
280 |
Pressione intermittente massima unità pompa 2 [bar] |
280 |
Numero di giri massimo [rpm] |
3500 |
Albero motore |
Conico 1:5 |
Senso di rotazione |
Rotazione sinistrorsa |
Front cover |
fissaggio a 2 fori Ø 50 mm (K H D) |
Materiale dell’alloggiamento |
Alluminio |
Livello sonoro |
Livello di rumore standard |
Prodotto |
Unità motrice a ingranaggi esterni |
Funzione |
Pompa |
Serie |
Serie F (4 ... 28 cm³/U) |
Serie pompa 2 |
Serie F (4 ... 28 cm³/U) |
Stato produzione in serie |
Albero Ø 18mm |
Versione |
protetto dalla corrosione, spinato |
Port connection |
Flangia quadrata secondo DIN 3901/3902 |
Collegamento pompa 2 |
Flangia quadrata secondo DIN 3901/3902 |
Materiale guarnizioni |
NBR, WDR in FKM |
Rear cover |
SRV corrente residua interna |
Non-standard version |
Per opzioni non a catalogo consultare il disegno |
Peso [kg] |
4.61 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Manuale d’uso | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Disegno d’offerta | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
1515702073
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702074
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702075
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702010
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702018
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702002
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta