Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Pezzo finale 30x45C, nero ESD
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
ESD |
sì |
Colore |
Nero |
Confezione |
20 |
Materiale |
PA |
Avviso materiale |
Materiale di fissaggio: acciaio, zincato |
Materiale di fissaggio |
1x vite a testa flangiata M8x20,1x dado a colletto M8 |
Fornitura |
Materiale di fissaggio incluso |
Peso [kg] |
0.03 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554711 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842554711 |
Link per il download |
---|
3D CAD |