Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Maglia catena base VFplus 160-320
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Confezione |
10 |
Nota |
Il materiale corrisponde ai requisiti della UE 10/2011 e FDA CFR 21 |
Grandezza [b] [mm] |
160,240,320 |
Materiale |
POM |
Accessori necessari |
Piatto catena |
Peso [kg] |
0.02 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546028 |
Link per il download |
---|
3D CAD |