Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Terméktulajdonságok | |
---|---|
A termékcsalád osztályozása |
2/2 utas ülékes szelep, közvetlenül vezérelt, mágneses működtetéssel |
Termékcsalád típusa |
KSDE |
Termékcsalád |
KSDE.0 N/P |
Csatlakozások száma |
2 |
Üzemi nyomás max. [bar] |
350 |
Pozíciók |
2 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
20 |
Normál helyzet |
Árammentesen nyitva |
Szelepkúp csúszka |
Ülékes kivitel |
Közvetlen - elővezérelt |
Közvetlenül vezérelt |
Csatlakozás módja |
Becsavarható szelep |
Csavarfurat |
M20x1.5 |
Névleges térfogatáramlás [l/min] |
20 |
Vezérlés módja |
Mágnessel működtetve be/ki |
Tekercs |
GZ37 |
Beépített orsó |
Külön rendelés |
Tömítés |
FKM |
Munkafolyadék |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Termékcsalád |
2 út |
Terméktípus |
KSDE |
Súly [kg] |
0.29 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-23 |