• Maximális üzemi nyomás 310 bar (4495 psi)
  • Maximális térfogatáram 140 l/perc (37 gpm)
  • Névleges méret 10
  • Ports: G 3/4

Terméktulajdonságok

A termékcsalád osztályozása

6/2 út/pozíció, kapcsolószelepek

Termékcsalád típusa

VS312

Csatlakozások száma

6

Üzemi nyomás max. [bar]

310

Pozíciók

2

Max. térfogatáramlás [l/min]

140

Szelepkúp csúszka

Csúszka típusa

Csatlakozás módja

Menetes csatlakozás

Közvetlen - elővezérelt

Közvetlenül vezérelt

Névleges térfogatáramlás [l/min]

140

Vezérlés módja

Mágnessel működtetve be/ki

Beépített orsó

Beépített orsó

Tápfeszültség

24 V DC

Elektromos dugasz

DIN 43650 - EN 175301-803

Csatlakozások

G 3/4

Vízelvezetés típusa

Külső szivárgóolaj-elvezetés

Tömítés

NBR

Munkafolyadék

HL,HLP

Terméktípus

VS311

Termékcsalád

6 út

Súly [kg]

4.94

Ehhez a termékhez találtunk megfelelő pótalkatrészeket a katalógusunkban.

Katalógus megnyitása