• Maximális üzemi nyomás 310 bar (4495 psi)
  • Maximális térfogatáram 60 l/perc (16 gpm)
  • Névleges méret 6
  • Ports: G 1/2

Terméktulajdonságok

A termékcsalád osztályozása

3/2 út/pozíció, kapcsolószelepek

Termékcsalád típusa

VS82

Üzemi nyomás max. [bar]

310

Csatlakozások száma

3

Max. térfogatáramlás [l/min]

60

Pozíciók

2

Szelepkúp csúszka

Csúszka típusa

Csatlakozás módja

Menetes csatlakozás

Közvetlen - elővezérelt

Közvetlenül vezérelt

Névleges térfogatáramlás [l/min]

60

Vezérlés módja

Mágnessel működtetve be/ki

Tekercs

C48

Beépített orsó

Külön rendelés

Csatlakozások

G 1/2

Vízelvezetés típusa

Belső szivárgóolaj-elvezetés

Tömítés

NBR

Munkafolyadék

HL,HLP

Termékcsalád

3 út

Terméktípus

VS8X

Súly [kg]

1.36

Ehhez a termékhez találtunk megfelelő pótalkatrészeket a katalógusunkban.

Katalógus megnyitása