• Maximális üzemi nyomás 315 bar (4568 psi)
  • Maximális térfogatáram 80 l/perc (21 gpm)
  • Port: G 1/2
  • Hüvely kábelrögzítéshez

Terméktulajdonságok

A termékcsalád osztályozása

Visszacsapószelepek, csőtörés elleni védelemre tervezett patronszelepek, külső menetes csavarfurattal

Termékcsalád típusa

VPN

Csatlakozások száma

2

Üzemi nyomás max. [bar]

315

Pozíciók

2

Max. térfogatáramlás [l/min]

80

Normál helyzet

Árammentesen nyitva

Szelepkúp csúszka

Ülékes kivitel

Közvetlen - elővezérelt

Elővezérelt

Csatlakozás módja

Menetes csatlakozás

Névleges térfogatáramlás [l/min]

80

Csatlakozások

G 1/2

Munkafolyadék

HL,HLP

Súly [kg]

0.2

Ehhez a termékhez találtunk megfelelő pótalkatrészeket a katalógusunkban.

Katalógus megnyitása