Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Terméktulajdonságok | |
---|---|
A termékcsalád osztályozása |
Mágnessel működtetett 2 utas ülékes szelep, elővezérelt |
Termékcsalád típusa |
VEI |
Termékcsalád |
VEI-16-10A-NA |
Csatlakozások száma |
2 |
Üzemi nyomás max. [bar] |
350 |
Pozíciók |
2 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
70 |
Normál helyzet |
Árammentesen nyitva |
Szelepkúp csúszka |
Ülékes kivitel |
Közvetlen - elővezérelt |
Elővezérelt |
Csatlakozás módja |
Becsavarható szelep |
Csavarfurat |
CA-10A-2N |
Névleges térfogatáramlás [l/min] |
70 |
Vezérlés módja |
Mágnessel működtetve be/ki |
Tekercs |
D36 |
Beépített orsó |
Külön rendelés |
Kézi segédműködtetés |
Nyomással működtetett kézi segédműködtetés |
Tömítés |
NBR |
Munkafolyadék |
HL,HLP |
Terméktípus |
VEI |
Termékcsalád |
2 út |
Súly [kg] |
0.18 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | no datasheet?filterMediatype=1584 |