Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Hajtásmodul AS 2/R-300
Terméktulajdonságok | |
---|---|
ESD |
igen |
Névleges sebesség [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
Irányváltó üzemmód [RV] |
0 = kein Reversierbetrieb für Ketten mit Kleinteileschutz (KT = 3, 4),1 = Reversierbetrieb möglich bei l ≤ 2000 mm |
Motor felszerelése [MA] |
R = rechts,L = links,M = Mitte nur bei b ≥ 240 mm |
Motorcsatlakoztatás [AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
Szakaszterhelés torlasztóüzemben [kg] |
300 |
Szállítómédium hossz [lAS] [mm] |
475 |
Előnyben részesített értékek [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
Értesítés |
RV = 1 lehetséges l ≤ 2000 mm esetén; apró alkatrészek védelmével ellátott láncoknál (KT = 3, 4) nincs irányváltó üzemmód |
Szállítási megjegyzés |
Felszerelve |
Javasolt tartozékok |
LU 2 automatikus kenőegység |
Súly [kg] |
0 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998052 |
Üzemeltetési utasítás | search?s=download&q=3842998052 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |