Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Torlasztó görgős lánc Vplus acél összehordó görgővel és apró alkatrészek védelmével
Terméktulajdonságok | |
---|---|
ESD |
igen |
Anyaghivatkozás |
Görgők: Acél,Apró alkatrészek védelme PA 12 (alkalmas EPA-ban használatra) |
Hossz [L] |
12000 |
Szállítási terjedelem |
Egység = 12000 mm, 1x lánczárral |
Súly [kg] |
17.56 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538870 |
Üzemeltetési utasítás | search?s=download&q=3842538870 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |