Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Terméktulajdonságok | |
---|---|
A termékcsalád osztályozása |
Mágnesvezérelt tolószelepek, közvetlenül vezérelt, 4 út/3 pozíció |
Termékcsalád típusa |
VEDS |
Termékcsalád |
VEDS-10A-43 |
Üzemi nyomás max. [bar] |
350 |
Csatlakozások száma |
4 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
35 |
Pozíciók |
3 |
Szelepkúp csúszka |
Csúszka típusa |
Csatlakozás módja |
Becsavarható szelep |
Közvetlen - elővezérelt |
Közvetlenül vezérelt |
Csavarfurat |
CA-10A-4N |
Névleges térfogatáramlás [l/min] |
35 |
Vezérlés módja |
Mágnessel működtetve be/ki |
Tekercs |
GZ37 |
Beépített orsó |
Külön rendelés |
Kézi segédműködtetés |
Nyomásal/húzással működtetett kézi segédműködtetés |
Tömítés |
FKM |
Munkafolyadék |
HL,HLP |
Terméktípus |
VEDS |
Termékcsalád |
4 út |
Súly [kg] |
0.45 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-64 |