Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Ipari hidraulikaszelep magas teljesítménytartományban. Megbízható nyomáshatárok a beállítási értékre
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Csatlakozási rajz |
Karima SAE 1 1/2 ISO 6162-2 szerint |
Termékcsalád |
DBA(W) |
Üzemi nyomás max. [bar] |
350 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
650 |
Dugattyú szimbólum |
P → T |
Csatlakozás módja |
Magasnyomású karima |
Névleges méret |
40 |
Vezérlés módja |
mágneses működtetéssel |
Csatlakozók száma |
2 |
Kapcsolási helyzetek száma |
2 |
Munkafolyadék |
HL,HLP,HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Renosafe 500, Petrofer: Ultra Safe 620, Houghton: Safe 620, Union: Carbide HP5046) |
Tömítések |
NBR |
Súly [kg] |
11.4 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 6ed27998-e0c5-41b4-9fbd-1589bbf53c32 |
Üzemeltetési utasítás | fe538deb-ae97-4aab-8a19-d7d65ed2801d |