Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Dúcprofil 40x40L M12/-
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Szállítási állapot |
Profilmegmunkálás |
Rácsméret [mm] |
40 |
Keresztmetszett |
40x40L |
Profilhorony |
10 |
Nyitott hornyok |
4 |
Profiltípus |
Standard |
ESD |
igen |
Méretek |
40x40 |
Szín |
Natúr |
Csomagolóegység |
1 |
Hossz max [L max] [mm] |
6000 |
Hossz min [L min] [mm] |
60 |
Anyag |
Alumínium, eloxált |
Profilfelület [A] [cm²] |
5.6 |
Ellenállási nyomaték Y irányban [Wy] [cm³] |
4.5 |
Felületi tehetetlenségi nyomaték Y irányban [ly] [cm⁴] |
9.1 |
Torziós tehetetlenségi nyomaték [It] [cm⁴] |
1.3 |
Ellenállási nyomaték X irányban [Wx] [cm³] |
4.5 |
Tömeg [m] |
1.5 |
Felületi tehetetlenségi nyomaték X irányban [lx] [cm⁴] |
9.1 |
Torziós ellenállási nyomaték [Wt] [cm³] |
0.74 |
Javasolt tartozékok |
Burkolófedél 40x40, szignálszürke,Burkolófedél 40x40, fekete,Burkolófedél furattal 40x40, szignálszürke,Burkolófedél furattal 40x40, fekete |
Súly [kg] |
0 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993121 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |
3842548782
Burkolófedél furattal 40x40, szignálszürke
Kérjen árajánlatot