Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Ipari hidraulikaszelep magas teljesítménytartományban. Az olajáramlás irányának megbízható kapcsolása a hidraulika szimbólum szerint.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Csatlakozási rajz |
ISO 7368 |
Termékcsalád |
LC |
Üzemi nyomás max. [bar] |
420 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
11500 |
Dugattyú szimbólum |
A5E szimbólum |
Csatlakozás módja |
Tokozott szelep |
Névleges méret |
100 |
Vezérlés módja |
elektrohidraulikus működtetéssel |
Kapcsolási helyzetek száma |
2 |
Elektromos csatlakozás leírása |
Csatlakozódugó, 3 pólusú (2 + PE) EN 175301-803 szerint |
Munkafolyadék |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Tömítések |
NBR |
Súly [kg] |
23.45 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8 |
Üzemeltetési utasítás | dad4a47c-9092-47b1-b0ee-6f9bf74217e8 |