Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A külső fogaskerekes szivattyúk központi feladata a mechanikai energia (nyomaték és fordulatszám) átalakítása hidraulikai energiává (térfogatáram és nyomás). A hőveszteség csökkentése érdekében a Rexroth külső fogaskerék-egységek nagyon magas hatásfokúak. Ezek a nyomásfüggő hézagtömítés és a nagyon pontos gyártási technológia révén valósulnak meg.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Max. térfogatáram [l/min] |
57.0 |
Névleges méret [cm³/rev] |
19 |
Szakaszos nyomás max. [bar] |
190 |
Maximális fordulatszám [rpm] |
3000 |
Hajtótengely |
Kétfelületű körmös |
Forgási irány |
Balra |
Fedőlap |
4-furatos rögzítés D 52 mm, O-gyűrűvel |
Burkolat anyaga |
Alumínium |
Zajszint |
Standard zajszint |
Alkalmazás |
Általános |
Termék |
Külső fogaskerék-egység |
Funkció |
Szivattyú |
Sorozat |
F sorozat (4– 28 cm³/U) |
Sorozat állapota |
Csapágycsap D. 18mm |
Változat |
Korrózióvédett, rögzített |
Vezetékcsatlakozások |
Négyzetes karima ISO 8434-1 csavarozáshoz |
Tömítés |
NBR |
Zárófedél |
Standard (GG) |
Súly [kg] |
3 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Üzemeltetési utasítás | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Ajánlat rajz | bcfeb196-0d30-4ba7-b950-f073f284298b |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |