Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Kábelcsatorna 45x45, N10, fekete
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Profilhorony |
10 |
Szín |
Fekete |
Csomagolóegység |
1 |
Hossz [L] |
2000 |
Anyag |
PVC |
Súly [kg] |
1.09 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523014 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |