Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
A külső fogaskerekes szivattyúk központi feladata a mechanikai energia (nyomaték és fordulatszám) átalakítása hidraulikai energiává (térfogatáram és nyomás). A hőveszteség csökkentése érdekében a Rexroth külső fogaskerék-egységek nagyon magas hatásfokúak. Ezek a nyomásfüggő hézagtömítés és a nagyon pontos gyártási technológia révén valósulnak meg.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Max. térfogatáram [l/min] |
32.0 |
Max. térfogatáram PU2 [l/min] |
32.0 |
Névleges méret [cm³/rev] |
8 |
NÉVLEGES MÉRET 2-es szivattyúr [cm³/rev] |
8 |
Max szakaszos nyomás 1. szivattyúegység [bar] |
280 |
Max szakaszos nyomás 2. szivattyúegység [bar] |
280 |
Maximális fordulatszám [rpm] |
4000 |
Hajtótengely |
Kúpos 1:5 |
Forgási irány |
Forgásirány jobbra |
Fedőlap |
Négyszögletes karima D 80 mm |
Burkolat anyaga |
Alumínium |
Zajszint |
Standard zajszint |
Termék |
Külső fogaskerék-egységek |
Funkció |
Szivattyú |
Sorozat |
Modell sorozat F (4 ... 28 cm³/ford) |
Sorozat 2-es szivattyúrész |
Modell sorozat F (4 ... 28 cm³/ford) |
Sorozat állapota |
Csapágycsap D. 18 mm |
Változat |
foszfatált, rögzített |
Vezetékcsatlakozások |
Négyszögletes karima (DIN 3901/3902) |
Vezetékcsatlakozások 2-es sziv |
Négyszögletes karima (DIN 3901/3902) |
Tömítés |
NBR |
Zárófedél |
SRV belső maradékáram |
Súly [kg] |
7 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Üzemeltetési utasítás | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Ajánlat rajz | 2b8b0497-a230-43e0-a2d7-1150bf95a506 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |