Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Membrános akkumulátor, a 2014/68/EU európai nyomástároló edényekre vonatkozó irányelv (DGRL) 4. cikkének 3. bekezdése szerint: CE tanúsítvány nem szükséges. Nyomás túlfeszültség és lüktetés csillapításához, folyadékok térfogat-kiegyenlítéséhez vagy energiatároláshoz hidraulika-rendszerekben.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Termékcsalád |
HAD |
Névleges térfogat [l] |
0.35 |
Üzemi nyomás max. [bar] |
210 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
40 |
Anyag (membrán/légbuborék) |
NBR |
Munkacsatlakozás méret |
G1/2 |
Megfelelőségi leírás |
Nem szükséges ≤ 1 literes méret esetén |
Munkafolyadék |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Súly [kg] |
1.4 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 264f339c-0849-46e7-b854-7037d23e07e4 |
Üzemeltetési utasítás | 9ef1ffd0-3e78-431b-81ad-10853d54e6ed |
1531316017
Rögzítő bilincs HAD0,35-160-1X | HAD0,35-210-1X | HAD0,35-250-1X típusú membrános akkumulátorhoz
Kérjen árajánlatot0538103012
Vizsgáló- és töltőkészülék HAD típusú membrános akkumulátorokhoz
Kérjen árajánlatot