Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Rögzítőelemek az elektromechanikus hengerhez |
Gömbcsapágy |
Névleges méret [mm] |
50 |
Súly [kg] |
0.48 |
Anyag |
Öntöttvas gömbgrafittal galvanizálva |
Méret CH JS15 [mm] |
45 |
Méret CN H7 [mm] |
16 |
Méret EN [mm] |
21 |
Méret EN tűrés [mm] |
-1 |
Méret ER max. [mm] |
21 |
Méret EU [mm] |
15 |
Méret G1 JS14 [mm] |
33 |
Méret G2 JS14 [mm] |
30 |
Méret G3 max. [mm] |
45 |
Méret H1 [mm] |
23 |
Méret H2 (profilsín vezetők) [mm] |
11 |
Méret H2 tűrés [mm] |
±1 |
Méret K1 JS14 [mm] |
50 |
Méret K2 max [mm] |
65 |
Méret S H13 [mm] |
9 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca |
Üzemeltetési utasítás | 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466 |