Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Rögzítőelemek az elektromechanikus hengerhez |
Forgatható karima |
Névleges méret [mm] |
32 |
Súly [kg] |
0.09 |
Anyag |
Alumínium |
Méret CN H7 [mm] |
10 |
Méret D1 H13 [mm] |
6.6 |
Méret E [mm] |
47 |
Méret E tűréssel [mm] |
±0.5 |
Méret E1 [mm] |
47 |
Méret E1 tűrés [mm] |
±0.5 |
Méret ER [mm] |
15 |
Méret ER tűrés [mm] |
±0.2 |
Méret EU [mm] |
14 |
Méret EU tűrés [mm] |
±0.2 |
Méret FL [mm] |
22 |
Méret FL tűréssel [mm] |
±0.2 |
Méret H [mm] |
9 |
Tűrés H |
±0.5 |
Méret I2 [mm] |
5.5 |
Méret I2 tűrés [mm] |
±0.5 |
Méret R1 [mm] |
8 |
Méret R2 [mm] |
8 |
Méret Tg [mm] |
32.5 |
Méret TG [mm] |
32.5 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca |
Üzemeltetési utasítás | 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466 |