Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Burkolófedél furattal 60x60, szignálszürke
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Keresztmetszett |
60x60 |
Rácsméret [mm] |
60 |
Profilhorony |
10 |
Szín |
Szignálszürke |
Csomagolóegység |
20 |
Anyag |
PP |
Súly [kg] |
0.02 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548810 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |