Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Csukló 40x40 standard
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Rácsméret [mm] |
40 |
Profilhorony |
10 |
Méretek |
40x40 |
ESD |
igen |
Csomagolóegység |
1 |
Lengési tartomány [°] |
180 |
Rögzítőanyag |
2x peremesfejű csavar M8x16,2x kalapácsfejű anya horony 10 M8,2x csavar S12x30 |
F2 erő [N] |
1000 |
Anyag |
Alumínium présöntvény |
Anyaghivatkozás |
Csukló: Alumíniumöntvény,Rögzítőanyag: Acél, horganyzott |
Szállítási terjedelem |
Rögzítőanyaggal |
F1 erő [N] |
15000 |
Javasolt tartozékok |
Szorítókar: 3842516847 |
Súly [kg] |
0.31 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543401 |
Üzemeltetési utasítás | search?s=download&q=3842543401 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |