Válassza ki a helyszínét
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésVálassza ki a helyszínét
Alkalmas változtatható fordulatszámú hajtóműhöz. Alacsony zaj- és pulzálási szint. Jó hatásfok a hézagkompenzációnak köszönhetően. Öntöttvas ház, nincs terhelésváltás-korlátozás. További Rexroth szivattyúkkal rugalmasan kombinálható.
Terméktulajdonságok | |
---|---|
Elmozdulás típusa |
konstans |
Névleges méret [cm³] |
16 |
Termékcsalád |
PGH |
Üzemi nyomás max. [bar] |
315 |
Max. térfogatáramlás [l/min] |
48 |
Tengelyvég |
Hengeres Ø 20 sasszeggel, ISO 3019-2 |
Áthajtás |
vele |
Forgásirány |
balra forgó |
Tengelyvég |
Hengeres Ø 20 mm sasszeggel, ISO 3019-2 |
Rögzítőkarima |
2 furatos rögzítőperem 101-2 ISO 3019-1 szerint |
Munkafolyadék |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Tömítések |
FKM |
Súly [kg] |
7.72 |
Dokumentumtípus | Letöltési hivatkozás |
---|---|
Adatlap | 263aab64-2fab-4188-abc6-cf74b9348579 |
Letöltési hivatkozás |
---|
3D CAD |