Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Coulisseau, rainure 8, acier inoxydable, M5
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8 |
ESD |
oui |
Taille du filetage |
M5 |
Unité de conditionnement |
100 |
Dimension h [mm] |
6 |
Longueur [l] [mm] |
16 |
Dimension h1 [mm] |
2 |
Force d’extraction de la rainure [Fmax] [N] |
6000 |
Matériau |
Acier, inoxydable |
Accessoires nécessaires |
Ressort |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547816 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |