• Pression de travail maximale 250 bar (3600 psi)
  • Débit maximal 10 l/min (3 gpm)
  • Port: G 1/4
  • Douille pour fixation de câbles

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

Valves de régulation de débit, avec régulateur de pression réglable, à compensation de pression et clapet anti-retour avec débit de retour inversé

Type de la gamme de produits

VCST

Nombre de raccords

2

Pression de service max. [bar]

250

Débit max. [l/min]

10

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

Piloté

Débit nominal [l/min]

10

Raccords

G 1/4

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Poids [kg]

0.36

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue