Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Clapets anti-retour, type clapet avec valve en cartouche et douille taraudée à filetage extérieur |
Type de la gamme de produits |
VUH |
Famille de produits |
VUH-MF |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
80 |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Direct – piloté |
À commande directe |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Débit nominal [l/min] |
80 |
Raccords |
G 1/2 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
0.18 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-33 |