Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Isolation fiable du flux d'huile sur les raccordements sélectionnés.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
Type de bride 11 PN 16 conforme à EN 1092-1 |
Famille de produits |
SFS |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
5600 |
Symbole du piston |
A → B |
Type de raccordement |
Raccord à bride |
Calibre |
200 |
Type d'actionnement |
à commande hydraulique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
185.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ff16202d-dc98-4ae6-9c14-394d8de07416 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |