Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valves d’équilibrage, à décharge atmosphérique, type clapet, réglage dans le sens antihoraire |
Type de la gamme de produits |
VBST |
Famille de produits |
VBST-08U-RS |
Nombre de raccords |
3 |
Pression de service max. [bar] |
280 |
Débit max. [l/min] |
60 |
Position normale |
Hors tension fermé |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Direct – piloté |
À pilotage externe |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
Sun T-11A |
Rapport de pilotage |
3:1 |
Débit nominal [l/min] |
60 |
Plage de pression réglable [bar] |
70-280 |
Réglage de la pression [bar] |
280 |
Préréglage de la pression |
Avec préréglage de la pression |
Possibilités de réglage |
Vis à six pans creux étanche |
Sens de déplacement |
À gauche (dans le sens antihoraire) |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
0.18 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-23 |