Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Distributeurs à clapet à 2 voies, à commande par électroaimant, pilotés |
Type de la gamme de produits |
VEI |
Famille de produits |
VEI-16-08A-NC |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
40 |
Positions |
2 |
Position normale |
Hors tension fermé |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Direct – piloté |
Piloté |
Alésage fileté |
CA-08A-2N |
Débit nominal [l/min] |
40 |
Type d'actionnement |
Actionné par électroaimant marche/arrêt |
Bobine |
D36 |
Bobine intégrée |
Commande séparée |
Commande auxiliaire manuelle |
Commande auxiliaire manuelle, par bouton-poussoir |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Gamme de produits |
2 voies |
Type de produit |
VEI |
Poids [kg] |
0.16 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18323-25 |