Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réglage efficace du débit à la valeur de réglage.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 6263-03-02-*-13 |
Famille de produits |
2FRM6 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
1.5 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
0.96 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 4d1eb084-d7db-4f77-a9b6-fd9f42ac3828 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |