Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Jeu de racleurs pour guidages à billes sur rails
Avec bande de protection
Taille 45
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
45 |
Poids [kg] |
0.2 |
Type |
avec bande de recouvrement |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
85 |
Dimension B3 [mm] |
11.1 |
Dimension B4 [mm] |
8 |
Dimension diamètre S12 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7 |
Dimension diamètre S9 (guidages sur rails profilés) [mm] |
5 |
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm] |
69.8 |
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm] |
20.5 |
Dimension H3 [mm] |
49.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice d’utilisation | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |