Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Profilé de protection, N8 PP, vert
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8 |
Couleur |
Vert (RAL 6032) |
Unité de conditionnement |
10 |
Longueur [L] |
2000 |
Matériau |
PP |
Poids [kg] |
0.02 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554771 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |