Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Pêne aimant rainure 6
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
6 |
Unité de conditionnement |
1 |
Note concernant le matériau |
PP, blanc, acier, galvanisé |
Fourniture |
Avec pièce complémentaire, équerre, matériel de fixation (FS) |
Matériel de fixation |
2 vis à tête cylindrique ISO 4762-M3x8,2 rondelles ISO 7089-3 |
Accessoires nécessaires |
Vis à tête cylindrique ISO 4762,Rondelle,Écrou à tête rectangulaire |
Poids [kg] |
0.04 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842558323 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
3842523135
Écrou à tête rectangulaire rainure 6 mm acier ; galvanisé
Prix sur demande3842536599
Écrou à tête rectangulaire rainure 6 mm acier inoxydable
Prix sur demande