Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Charnière, dégondable P1=45/60 P2=45/60
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8,10 |
Type de charnière |
Dégondable |
Unité de conditionnement |
2 |
Angle d'ouverture [°] |
180 |
Force [Fmax] [N] |
300 |
Profilé P2 [mm] |
45, 60 |
Matériau |
Zinc moulé sous pression |
Profilé P1 [mm] |
45, 60 |
Fourniture |
Avec matériel de fixation (FS), 2 caches |
Matériel de fixation |
2 vis à tête fraisée DIN 7991-M8x16,2 écrous à tête rectangulaire, rainure 10, M8 |
Note concernant le matériau |
Charnière: Zinc moulé sous pression,Cache: PP, gris signalisation,Matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
0.31 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555576 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842555576 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |