Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de commande pour distributeurs encastrés à 2 voies. Réduction fiable de la pression associée à un distributeur encastré à 2 voies selon le symbole hydraulique.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 7368 |
Famille de produits |
LFA |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
40 |
Type d'actionnement |
Réduction de la pression proportionnelle avec surface de montage ISO 4401 pour valves de pression |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
8.63 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 0aaf4b9c-a561-4cad-806a-985cd8867190 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |