Plaque de graissage pour graisseur G 1/8 pour guidages à billes sur rails (pas FN et SN)
Matériau: aluminium
Taille 25
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
25 |
Hauteur du chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
36 |
Poids [kg] |
0.06 |
Taille note en bas de page |
Impossible pour guide à billes F.N (bride ... bas) et S.N (étroit ... basse) |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
57 |
Dimension B3 [mm] |
19 |
Dimension B4 [mm] |
16 |
Dimension H [mm] |
36 |
Dimension H3 [mm] |
28.3 |
Dimension K2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
8 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice d’utilisation | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées