Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Courroie dentée LF20 L50000
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Longueur [L3] [mm] |
50000 |
Matériau |
PU à fils d’acier intégrés |
Masse linéique [m'] [kg/m] |
0.28 |
Poids [kg] |
14.6 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842513648 |