Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Cache 45x90, gris signalisation
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Coupe transversale |
45x90 |
Cote de trame [mm] |
45 |
Rainure profilée |
10 |
Couleur |
Gris de sécurité |
Unité de conditionnement |
20 |
Matériau |
PP |
Poids [kg] |
0.02 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548756 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |