Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réduction efficace de la pression au signal de consigne.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
(Z)DRE(E) |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
30 |
Symbole du piston |
P2 → P1 |
Type de raccordement |
Embase empilable |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique intégrée |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 4 pôles, M12 x 1, codage A |
Description du raccordement électrique |
Connecteur mâle 4 pôles, M12 x 1, codage A selon EN 61076-2-101 |
Connectivité |
Analogique, consigne 0…10 V |
Description de conformité |
CE – compatibilité électromagnétique 2014/30/UE |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
1.86 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 4f375ec1-5d4f-4d51-9803-a03a69a16015 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
R900082899
Connecteur, fiche 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803
Prix sur demande