Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Plaque d'embase PA D44
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8; 10 |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
20 |
Diamètre D [mm] |
44 |
Force F [N] |
9000 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.02 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538834 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |