Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Chaîne de convoyage plate VFplus 90 grise
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Unité de conditionnement |
1 |
Note concernant le matériau |
Maillon de chaîne: POM,Goupille de chaîne: Acier inoxydable 1.4301,Tourillon de chaîne: PA 66 |
Force [Fmax] [N] |
1250 |
Longueur [L] |
4968 |
Taille [b] [mm] |
90 |
Poids [kg] |
5.77 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546076 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |