Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Cache avec trou 30x45,noir
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Coupe transversale |
30x45 |
Cote de trame [mm] |
30 |
Rainure profilée |
8 |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
20 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842531220 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |