Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Articulation du bras d'appui 45x90 standard
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
Cote de trame [mm] |
45 |
ESD |
oui |
Dimensions |
45x90 |
Dimension [p] [mm] |
90 |
Unité de conditionnement |
1 |
Note concernant le matériau |
Articulation du bras d’appui: Zinc moulé sous pression,Matériel de fixation: Acier, galvanisé,Cache: PP, gris signalisation |
Moment de flexion 1 [Nm] |
150 |
Matériau |
Zinc moulé sous pression |
Matériel de fixation |
4 vis à tête cylindrique ISO 4762-M6x16,4 écrous à tête rectangulaire, rainure 10, M6 |
Fourniture |
Caches, jonctions à boulons, matériel de fixation (FS) inclus |
Poids [kg] |
0.72 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554426 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842554426 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |