Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de commande pour distributeurs encastrés à 2 voies, limitation fiable de la pression associée à un distributeur encastré à 2 voies selon le symbole hydraulique
Attributs du produit | |
---|---|
Famille de produits |
LFA |
Pression de service max. [bar] |
400 |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
40 |
Type d'actionnement |
Réglage de la pression manuel |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
6.64 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 0aaf4b9c-a561-4cad-806a-985cd8867190 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |