• Pression de travail maximale 315 bar (4568 psi)
  • Débit maximal 80 l/min (21 gpm)
  • Port: G 1/2
  • Douille pour fixation de câbles

Attributs du produit

Classification de la gamme de produits

Clapets anti-retour, valves en cartouche servant de protection contre les ruptures de tuyauterie, avec trou de vissage à filetage extérieur

Type de la gamme de produits

VPN

Pression de service max. [bar]

315

Nombre de raccords

2

Débit max. [l/min]

80

Positions

2

Position normale

Hors tension ouvert

Coulisseau de cône de valve

Modèle à siège

Direct – piloté

Piloté

Type de raccordement

Raccord fileté

Débit nominal [l/min]

80

Raccords

G 1/2

Fluide hydraulique

HL,HLP

Poids [kg]

0.2

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue