Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Vitesse de rotation de sortie maximale (1/min) [min⁻¹] |
310 |
Fixation d’outil |
3/8" carré |
Poids [kg] |
1.99 |
Code |
NXA030S-36V |
Zone de travail (max) [Nm] |
30 |
Zone de travail (min) [Nm] |
6 |
Numéro de commande |
0608842002 |
Longueur de montage |
534 |
Poids [kg] |
3.25 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608842002 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |